Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Chiusura standard in acciaio
Presa esagonale standard
Codice 23700 - Vite senza testa con cava esagonale estremita cilindrica - ISO 4028 - DIN 915 classe 45H - Grezze
...
Codice 23700 - Vite senza testa con cava esagonale estremita cilindrica - ISO 4028 - DIN 915 classe 45H - Grezze
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
emile_maurin_237008X60
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Lunga descrizione
DES
Standard 1
NORME1
Standard 2
NORME2
materiale
MATIERE
rivestimento
REVETEMENT
Certificazione / Accreditamento
CERTIFICATION
Marca
MARQUE
riferimento
REF
LOD Level
LODLEVEL
DXL
Diametro nominale filettatura
D [mm]
Lunghezza nominale
L [mm]
Larghezza in chiave
S [mm]
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Vis sans tête à six pans creux à bout téton
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237008X8
400
8x8
8
8
4.0
Vis sans tête à six pans creux à bout téton
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237008X10
400
8x10
8
10
4.0
Vis sans tête à six pans creux à bout téton
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237008X12
400
8x12
8
12
4.0
Vis sans tête à six pans creux à bout téton
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237008X16
400
8x16
8
16
4.0
Vis sans tête à six pans creux à bout téton
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237008X20
400
8x20
8
20
4.0
Vis sans tête à six pans creux à bout téton
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237008X25
400
8x25
8
25
4.0
Vis sans tête à six pans creux à bout téton
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237008X30
400
8x30
8
30
4.0
Vis sans tête à six pans creux à bout téton
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237008X35
400
8x35
8
35
4.0
Vis sans tête à six pans creux à bout téton
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237008X40
400
8x40
8
40
4.0
Vis sans tête à six pans creux à bout téton
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237008X50
400
8x50
8
50
4.0
Vis sans tête à six pans creux à bout téton
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237008X60
400
8x60
8
60
4.0
Vis sans tête à six pans creux à bout téton
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
2370010X10
400
10x10
10
10
5.0
Vis sans tête à six pans creux à bout téton
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
2370010X12
400
10x12
10
12
5.0
Vis sans tête à six pans creux à bout téton
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
2370010X16
400
10x16
10
16
5.0
Vis sans tête à six pans creux à bout téton
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
2370010X20
400
10x20
10
20
5.0
Vis sans tête à six pans creux à bout téton
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
2370010X25
400
10x25
10
25
5.0
Vis sans tête à six pans creux à bout téton
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
2370010X30
400
10x30
10
30
5.0
Vis sans tête à six pans creux à bout téton
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
2370010X35
400
10x35
10
35
5.0
Vis sans tête à six pans creux à bout téton
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
2370010X40
400
10x40
10
40
5.0
Comprimi la tabella (83 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
- Codice 23700
Numero d'ordine
237008X60
Shorttext
Vite senza testa con cava esagonale estremita cilindrica - ISO 4028 - DIN 915 classe 45H - Grezze
Ultime modifiche
28.08.2024 09:40:26
Unità
Parole chiave
ACCIAIO
CILINDRICA
CLASSE
Chiusura
Codice
DIN
GREZZE
ISO
Presa
TESTA
VITE
cava
esagonale
estremita
standard
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
23-11-03-03 Prigioniero, perno filettato
ECLASS 10.1
23-11-03-02 Perno filettato, perno, vite a fuso
ECLASS 5.0
23-11-03-02 02
ETIM 10.0
EC002349 Stud bolt
IFC4
IFC4_IFCBUILDINGELEMENTPART Building Element Part
OmniClass 2006
23-20_40_11_14_24 23-20 40 11 14 24 Screws
OmniClass
23-13 23 11 13 19 23-13 23 11 13 19 - Screws
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model